Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスSMFファイバで最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されているように、2線シリアルインタフェース経由で利用できます。-40°C ~ 85°Cの動作温度範囲を特徴とするこの産業用光ファイバモジュールは、10GBASEイーサネット、4Gワイヤレスネットワークに適しており、屋外アプリケーションを含む過酷な産業環境で動作できます。
![産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802122534w6zn3v.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122534w6zn3v.jpg)
![産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122534msgzj4.jpg)
![産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021225345b9mri.jpg)
![産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122534ku36ob.jpg)
![産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021225344uk5yp.jpg)
![産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
Hot #111938
Hot #111938
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
6.7K 販売数
38 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫168点在庫あり、配達予定日2024年8月8日木曜日
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
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I互換 10GBASE-LR SFP+モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
EX-SFP-10GE-LR-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
最大伝送距離
10km
パワーバジェット
4.4dB
受信感度
-12.6dBm
消費電力
≤ 1W
レシーバー過負荷
0.5dBm
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
コアサイズ
9/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8472、SFP+ MSA準拠、SFF-8432、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
製品スポットライト
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
高性能
低消費電力< 1W、省エネ
2nsの標準値レイテンシ、100万時間を超えるMTBF
-40℃ ~ 85℃動作温度範囲
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
幅広いアプリケーション
ほぼすべてのJuniperデバイスと完全互換性がある
10Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用されている
電気通信、データ処理、自動化、その他の過酷な産業環境に適す
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
プロトコルと安全基準
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
クラスBEMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP + MSA、CPRI、eCPRIに準拠
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857344845e846354dc7da7.43978587.jpeg)
特徴
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
TO-Canパッケージによるオーダーメイドの卓越性
TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスはさまざまなブランドと連携し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大データ転送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大ケーブル長 | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
ケーブルの種類 | SMF | Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー | Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | -8.2 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | < -14.4dBm | — | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 1W | <2.5W | < 1.8W | ≤ 0.6W(標準値) | ≤ 0.6W(標準値) | < 1W |
動作温度範囲 | -0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃(IND) | -0 ~ 70℃ | -0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃(IND) | -0 ~ 70℃ | -0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃(IND) | -0 ~ 70℃ |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
37
1
0
0
0
J***n
Singapore
2023年11月30日
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***o
Singapore
2023年11月16日
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***y
United States
2023年11月04日
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品