Arista Networks CAB-S-S-25G-4M互換25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE P802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは内蔵のEEPROMにより、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供できます。これらの機能を備えたこの設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルはデータセンター内のラックまたは隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
4m(13ft) Arista Networks CAB-S-S-25G-4M互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#106782
#106782
8,213円 (税抜)
FS P/N: S28-PC049,034円 (税込)
FS P/N: S28-PC04
250 販売数
84 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Arista Networks CAB-S-S-25G-4M互換 25G SFP28 DACケーブル(4メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
CAB-S-S-25G-4M
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
4m(13.12ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、インフィニバンド、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
仕様一覧
Arista Networks CAB-S-S-25G-4M互換 25G SFP28 DACケーブル(4メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
Arista Networks CAB-S-S-25G-4M互換25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE P802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは内蔵のEEPROMにより、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供できます。これらの機能を備えたこの設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルはデータセンター内のラックまたは隣接するラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
CAB-S-S-25G-4M
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
4m(13.12ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、インフィニバンド、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,213円 (税抜)
9,034円 (税込)
グローバル倉庫22点在庫あり