FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.

D7000 OA1835, Amplificatore Bidirezionale DWDM EDFA con Guadagno PA 22-35dB e BA 8-18dB, Uscita 21.5dBm per Chassis Gestiti Serie D7000, con OSC Integrato, VOA

#216507
#216507

AGC 21.5dBm Output Power

4.726,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: OA1835
5.765,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: OA1835
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 25 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 3 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

OA1835, Amplificatore Bidirezionale DWDM EDFA con Guadagno PA 22-35dB e BA 8-18dB, Uscita 21.5dBm, con OSC Integrato, VOA

La serie D7000 OA1835 EDFA è un amplificatore ottico con l'integrazione di preamplificatore e amplificatore booster che supporta l'amplificazione bidirezionale. L'OA1835 supporta la banda C (1528~1568nm), una distanza di trasmissione di 0~120 km, con l'integrazione del monitoraggio della lunghezza d'onda e della potenza del segnale ottico, l'attenuazione dei link in fibra ottica e il test dei punti di rottura, il canale di monitoraggio della gestione della rete 1510, l'APR intra- e inter-sito.

La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifiche
Amplifier Type
PA+BA
Guadagno Ottico
BA: 8~18dB
PA: 22~35dB
Lunghezza d'Onda Operativa
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Lunghezza d'Onda Operativa (OSC)
1504~1518nm
Piattezza del Guadagno
<1.5dB
Gamma di Attenuazione Regolabile VOA
0~19dB
Potenza Ottica
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -34~2dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
Potenza Ottica (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Direzione
≥50dB
Perdita Dipendente dalla Polarizzazione
<0.5dB
Perdita di Ritorno
≥45dB
Consumo di Potenza
50W
Gain Tilt
-3~0dB/40nm
Tempo di Risposta del Guadagno
<1ms
Porta di Monitoraggio
Monitor, OTDR
Connettore Ottico
LC/UPC
Operation Mode
AGC
Dimensioni (AxLxP)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Peso
1.76kg
Housing
Modulo Pluggable (Occupa 2 slot nello chassis D7000-CH2U)
Temperatura di Funzionamento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Trasmissione a Tre Siti (TFF Solution)
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Vari Metodi per il Monitoraggio Ottico e degli Accessi

OA1835 incorpora un OSC incorporato per il monitoraggio delle prestazioni ottiche, supporta la porta MON e l'OTDR per il monitoraggio degli accessi, in grado di garantire il normale funzionamento della rete.

Doppio Guadagno per una Flessibilità Bidirezionale su una Singola Scheda

Il PA e il BA integrati supportano il doppio guadagno per due direzioni. Il guadagno commutabile aumenta la flessibilità e le prestazioni della rete.

Modalità di Funzionamento AGC con Potenza di Uscita Piatta

Man mano che si aggiungono lunghezze d'onda, il guadagno per lunghezza d'onda rimane costante per mantenere livelli ottici coerenti su ogni singola lunghezza d'onda, garantendo le prestazioni della rete.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Specifiche

OA1835, Amplificatore Bidirezionale DWDM EDFA con Guadagno PA 22-35dB e BA 8-18dB, Uscita 21.5dBm, con OSC Integrato, VOA

La serie D7000 OA1835 EDFA è un amplificatore ottico con l'integrazione di preamplificatore e amplificatore booster che supporta l'amplificazione bidirezionale. L'OA1835 supporta la banda C (1528~1568nm), una distanza di trasmissione di 0~120 km, con l'integrazione del monitoraggio della lunghezza d'onda e della potenza del segnale ottico, l'attenuazione dei link in fibra ottica e il test dei punti di rottura, il canale di monitoraggio della gestione della rete 1510, l'APR intra- e inter-sito.

La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifiche
Amplifier Type
PA+BA
Guadagno Ottico
BA: 8~18dB
PA: 22~35dB
Lunghezza d'Onda Operativa
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Lunghezza d'Onda Operativa (OSC)
1504~1518nm
Piattezza del Guadagno
<1.5dB
Gamma di Attenuazione Regolabile VOA
0~19dB
Potenza Ottica
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -34~2dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
Potenza Ottica (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Direzione
≥50dB
Perdita Dipendente dalla Polarizzazione
<0.5dB
Perdita di Ritorno
≥45dB
Consumo di Potenza
50W
Gain Tilt
-3~0dB/40nm
Tempo di Risposta del Guadagno
<1ms
Porta di Monitoraggio
Monitor, OTDR
Connettore Ottico
LC/UPC
Operation Mode
AGC
Dimensioni (AxLxP)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Peso
1.76kg
Housing
Modulo Pluggable (Occupa 2 slot nello chassis D7000-CH2U)
Temperatura di Funzionamento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Trasmissione a Tre Siti (TFF Solution)
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Vari Metodi per il Monitoraggio Ottico e degli Accessi

OA1835 incorpora un OSC incorporato per il monitoraggio delle prestazioni ottiche, supporta la porta MON e l'OTDR per il monitoraggio degli accessi, in grado di garantire il normale funzionamento della rete.

Doppio Guadagno per una Flessibilità Bidirezionale su una Singola Scheda

Il PA e il BA integrati supportano il doppio guadagno per due direzioni. Il guadagno commutabile aumenta la flessibilità e le prestazioni della rete.

Modalità di Funzionamento AGC con Potenza di Uscita Piatta

Man mano che si aggiungono lunghezze d'onda, il guadagno per lunghezza d'onda rimane costante per mantenere livelli ottici coerenti su ogni singola lunghezza d'onda, garantendo le prestazioni della rete.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4.726,00 € (Excl. IVA)

5.765,72 € (Incl. IVA)

Pre-ordine