FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.
Questa immagine riguarda 11MC2.

D7000 11MC2, 1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+ a 1x 200G CFP2 Muxponder per Chassis Gestito D7000

#216459
#216459

ETH/SDH/OTN/FC DP-QPSK/8QAM/16QAM AmpCon-T

3.977,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 11MC2
4.851,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: 11MC2
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
2 in Transito, Riceverai entro il 24 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 3 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

D7000 11MC2, 1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+ a 1x 200G CFP2 Muxponder per Chassis Gestito D7000

Il muxponder 11MC2 della serie D7000 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. Supporta servizi 1x 100G+10x 10G sul lato client, con funzionalità per 100GE, OTU4, 10G WAN/LAN, OTU2, OTU2E, STM-64, FC800, FC1000, FC1600, FC3200. Sul lato linea, invece, dispone di un modulo pluggable CFP2-DCO da 200G.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifications
Client Interface
1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+
Client Signal Mapping Mode
10GE LAN<->ODU2E<->ODU4
10GE WAN<->ODU2<->ODU4
STM64/OC192<->ODU2 <->ODU4
FC800/1000/1600/3200<->ODU Flexe<->ODU4
OTU2/2e<->ODU2/2e<->ODU4
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
Line Interface
1x 200G CFP2
Line Signal Multiplexing Structure
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
Client Interface FEC
Not Supported
Line Interface FEC
SD-FEC
OTN Function
Adopts ITU-T G.709 Frame Format and Overhead Processing
ODUk (k=2, 2e, 4, C2) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C2) Layer: SM
Line Modulation Mode
400G Module Downgraded to 200G Mode: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
200G Module: DP-8QAM
Delay Measurement
Supported
LLDP
Supported
ALS
Supported
Loopback
Support Internal and External Loopback
Protection Scheme
OCP, OMSP, and OLP
Service Type
100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Power Consumption
Max. 75W
Housing
Pluggable Module (Occupies 2 Slots in D7000-CH2U Chassis)
Dimension (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Weight
1.81kg
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Trasmissione Ibrida 10G/100G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Porte Multi-Rate per la Trasmissione di Link
11MC2 consente una capacità massiccia con una capacità di linea fino a 200 Gb/s più 1x 100Gb/s+10x 10Gb/s di porte Ethernet client. Può fornire una capacità fino a 800 G (configurazione completa).
200G ad Alta Capacità
Occupa 2 Slot nello Chassis
Basso Consumo di Potenza<75W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

["Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX."]

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
La Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e riduce le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Specifiche

D7000 11MC2, 1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+ a 1x 200G CFP2 Muxponder per Chassis Gestito D7000

Il muxponder 11MC2 della serie D7000 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. Supporta servizi 1x 100G+10x 10G sul lato client, con funzionalità per 100GE, OTU4, 10G WAN/LAN, OTU2, OTU2E, STM-64, FC800, FC1000, FC1600, FC3200. Sul lato linea, invece, dispone di un modulo pluggable CFP2-DCO da 200G.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifications
Client Interface
1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+
Client Signal Mapping Mode
10GE LAN<->ODU2E<->ODU4
10GE WAN<->ODU2<->ODU4
STM64/OC192<->ODU2 <->ODU4
FC800/1000/1600/3200<->ODU Flexe<->ODU4
OTU2/2e<->ODU2/2e<->ODU4
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
Line Interface
1x 200G CFP2
Line Signal Multiplexing Structure
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
Client Interface FEC
Not Supported
Line Interface FEC
SD-FEC
OTN Function
Adopts ITU-T G.709 Frame Format and Overhead Processing
ODUk (k=2, 2e, 4, C2) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C2) Layer: SM
Line Modulation Mode
400G Module Downgraded to 200G Mode: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
200G Module: DP-8QAM
Delay Measurement
Supported
LLDP
Supported
ALS
Supported
Loopback
Support Internal and External Loopback
Protection Scheme
OCP, OMSP, and OLP
Service Type
100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Power Consumption
Max. 75W
Housing
Pluggable Module (Occupies 2 Slots in D7000-CH2U Chassis)
Dimension (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Weight
1.81kg
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Trasmissione Ibrida 10G/100G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Porte Multi-Rate per la Trasmissione di Link
11MC2 consente una capacità massiccia con una capacità di linea fino a 200 Gb/s più 1x 100Gb/s+10x 10Gb/s di porte Ethernet client. Può fornire una capacità fino a 800 G (configurazione completa).
200G ad Alta Capacità
Occupa 2 Slot nello Chassis
Basso Consumo di Potenza<75W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

["Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX."]

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
La Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e riduce le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

3.977,00 € (Excl. IVA)

4.851,94 € (Incl. IVA)

2 in Transito