FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.
Questa immagine riguarda 4MC4.

D7000 4MC4, 1x 400G QSFP-DD o 4x 100G QSFP28 a 1x 400G CFP2 Muxponder per lo Chassis Gestito D7000

#216457
#216457

ETH/OTN FEC DP-16QAM AmpCon-T

2.847,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 4MC4
3.473,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: 4MC4
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
8 in Transito, Riceverai entro il 25 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 3 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

D7000 4MC4, 1x 400G QSFP-DD o 4x 100G QSFP28 a 1x 400G CFP2 Muxponder per lo Chassis Gestito D7000

Il muxponder 4MC4 della serie D7000 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. Supporta servizi 1x 400G o 4x 100G sul lato client, con funzionalità per 400GE, 100GE e OTU4. Sul lato linea, invece, è dotato di un modulo pluggable CFP2-DCO da 400G.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifiche
Interfaccia Cliente
4x 100G QSFP28
1x 400G QSFP-DD
Modalità di Mappatura del Segnale del Cliente
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
400G<->OTUC4
Interfaccia di Linea
1x 400G CFP2
Struttura di Multiplazione del Segnale di Linea
400G(OCh)<->OTUC4<->ODUC4<->ODU4
Interfaccia Client FEC
Supported (Related to the Transceivers on the Client Side)
Interfaccia di Linea FEC
SD-FEC
Funzione OTN
Adopts ITU-T G.709 Frame Format and Overhead Processing
ODUk (k=4, C4) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C4) Layer: SM
Modalità di Modulazione di Linea
DP-16QAM
Misura del Ritardo
Supportato
LLDP
Supportato
ALS
Supportato
Loopback
Support Internal and External Loopback
Schema di Protezione
OCP, OMSP, e OLP
Tipo di Servizio
400GE, 100GE, OTU4
Consumo di Potenza
Max. 65W
Alloggiamento
Modulo Pluggable (Occupa 1 slot nello chassis D7000-CH2U)
Dimensioni ( AxLxP)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Peso
1.46kg
Temperatura di Funzionamento
0 a 45°C (32 a 113°F)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Interconnessione 100G
Vedere di più
Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Interconnessione 100G
Visualizzare prodotti
Disaster Recovery del Data Center
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Elevata Capacità e Densità in un Ingombro Compatto
Il 4MC4 consente una capacità massiccia con il supporto di una capacità di linea fino a 400 Gb/s più 4 porte Ethernet client da 100 Gb/s. Può fornire una capacità fino a 3,2T (configurazione completa).
400G ad Alta Capacità
Occupa 1 Slot nello Chassis
Basso Consumo di Potenza<65W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
La Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e riduce le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Specifiche

D7000 4MC4, 1x 400G QSFP-DD o 4x 100G QSFP28 a 1x 400G CFP2 Muxponder per lo Chassis Gestito D7000

Il muxponder 4MC4 della serie D7000 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. Supporta servizi 1x 400G o 4x 100G sul lato client, con funzionalità per 400GE, 100GE e OTU4. Sul lato linea, invece, è dotato di un modulo pluggable CFP2-DCO da 400G.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifiche
Interfaccia Cliente
4x 100G QSFP28
1x 400G QSFP-DD
Modalità di Mappatura del Segnale del Cliente
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
400G<->OTUC4
Interfaccia di Linea
1x 400G CFP2
Struttura di Multiplazione del Segnale di Linea
400G(OCh)<->OTUC4<->ODUC4<->ODU4
Interfaccia Client FEC
Supported (Related to the Transceivers on the Client Side)
Interfaccia di Linea FEC
SD-FEC
Funzione OTN
Adopts ITU-T G.709 Frame Format and Overhead Processing
ODUk (k=4, C4) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C4) Layer: SM
Modalità di Modulazione di Linea
DP-16QAM
Misura del Ritardo
Supportato
LLDP
Supportato
ALS
Supportato
Loopback
Support Internal and External Loopback
Schema di Protezione
OCP, OMSP, e OLP
Tipo di Servizio
400GE, 100GE, OTU4
Consumo di Potenza
Max. 65W
Alloggiamento
Modulo Pluggable (Occupa 1 slot nello chassis D7000-CH2U)
Dimensioni ( AxLxP)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Peso
1.46kg
Temperatura di Funzionamento
0 a 45°C (32 a 113°F)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Interconnessione 100G
Vedere di più
Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Interconnessione 100G
Visualizzare prodotti
Disaster Recovery del Data Center
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Elevata Capacità e Densità in un Ingombro Compatto
Il 4MC4 consente una capacità massiccia con il supporto di una capacità di linea fino a 400 Gb/s più 4 porte Ethernet client da 100 Gb/s. Può fornire una capacità fino a 3,2T (configurazione completa).
400G ad Alta Capacità
Occupa 1 Slot nello Chassis
Basso Consumo di Potenza<65W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
La Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e riduce le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2.847,00 € (Excl. IVA)

3.473,34 € (Incl. IVA)

8 in Transito