La serie D7000 OPB2-I fornisce due gruppi di protezione 1+1 indipendenti per i segnali ottici e supporta due modalità di soglia e due modalità di lavoro. Quando la perdita della fibra di lavoro aumenta o la fibra di lavoro è bloccata, il sistema di trasmissione della comunicazione ottica viene automaticamente commutato dalla linea principale alla linea di backup in tempo reale. L'OPB2-I migliora la robustezza delle reti ottiche offrendo il failover in tempo reale da una linea principale compromessa a una linea di backup prestabilita, garantendo un flusso di dati ininterrotto e la continuità del servizio di rete, essenziale per mantenere comunicazioni di alta qualità e salvaguardare da costosi tempi di inattività.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.