L'OCM08 può essere espanso fino a 8 canali ed è utilizzato principalmente per il monitoraggio della lunghezza d'onda e della potenza dei segnali ottici. Supporta il monitoraggio della lunghezza d'onda fino a 96ch (@50GH) e supporta il monitoraggio del segnale ottico 1528~1568nm.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.