FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.
Questa immagine riguarda D7000-CH2U.

D7000-CH2U, Chassis a 8 Slot 2U Non Caricato, Supporta la Lunghezza d'onda singola 200G/400G, Capacità fino a 3,2Tbps, Alimentatori AC Ridondanti, Supporta la Gestione della Rete SDN

#216453
#216453

AmpCon-T 1+1 Alimentazione AC 3 Ventole

2.697,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: D7000-CH2U
3.290,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: D7000-CH2U
2 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
10 in Transito, Riceverai entro il 24 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 3 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

D7000-CH2U, Chassis a 8 Slot 2U Non Caricato, Supporta la Lunghezza d'onda singola 200G/400G, Capacità fino a 3,2Tbps, Alimentatori AC Ridondanti, Supporta Gestione Rete AmpCon-T/WebGUI

Questo chassis 2U a 8 slot misura 19 pollici di larghezza e presenta un'integrazione ottico-elettrica e una capacità di carico massima di 1300W. Supporta alimentatori CA ridondanti 1+1 e consente il backup del controllo principale (per impostazione predefinita un unico controllo principale). Inoltre, offre fino a 3,2 Tb di capacità in due unità rack.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.


Note: The chassis comes with 1x interface module, 1x main control module, 3x cooling fans, 2x AC power supplies and 8x port fillers.

Specifications
Slot Count
8-slot
Enclosure Type
Rack Mountable
Power Supply
2 (1+1 Redundancy), 90~264 V 50/60 Hz
240VHDC Power Supply 180~300 VHDC
Management Interface
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Maximun Capacity
Up to 3.2 Tbps
Management
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Supported Service Types
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Network Typology
Point-to-point, Ring
Line rate
200/400G
Maximum Wavelength Number
96
Relative Humidity
5%-90% (Non-condensing)
Power Consumption
Max. 1300W
Hot-swappable Fans
3, Front-to-Back
Weight
15.79kg
Dimensions (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperature
Operating 0 to 45°C (32 to 113°F)
Storage -40 to 85℃ (-40 to 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Trasmissione Punto-Multipunto
Visualizzare prodotti
Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Trasmissione a Tre Siti (TFF Solution)
Visualizzare prodotti
Amplificazione del Relay di Interconnessione del Servizio 10G
Visualizzare prodotti
Disaster Recovery del Data Center
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Elevata Integrazione per il Risparmio di Spazio
La serie D7000 supporta l'installazione contemporanea di più rack fotonici e sub-rack elettrici a connessione incrociata in uno chassis, per soddisfare le esigenze di più scenari.
8 Unità Moduli Plug-in
Corrispondenza tra Layer Ottico ed Elettrico
Fino a 3.2 Tbps
Alimentatori Ridondanti e Ventole Intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
La Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e riduce le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Specifiche

D7000-CH2U, Chassis a 8 Slot 2U Non Caricato, Supporta la Lunghezza d'onda singola 200G/400G, Capacità fino a 3,2Tbps, Alimentatori AC Ridondanti, Supporta Gestione Rete AmpCon-T/WebGUI

Questo chassis 2U a 8 slot misura 19 pollici di larghezza e presenta un'integrazione ottico-elettrica e una capacità di carico massima di 1300W. Supporta alimentatori CA ridondanti 1+1 e consente il backup del controllo principale (per impostazione predefinita un unico controllo principale). Inoltre, offre fino a 3,2 Tb di capacità in due unità rack.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.


Note: The chassis comes with 1x interface module, 1x main control module, 3x cooling fans, 2x AC power supplies and 8x port fillers.

Specifications
Slot Count
8-slot
Enclosure Type
Rack Mountable
Power Supply
2 (1+1 Redundancy), 90~264 V 50/60 Hz
240VHDC Power Supply 180~300 VHDC
Management Interface
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Maximun Capacity
Up to 3.2 Tbps
Management
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Supported Service Types
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Network Typology
Point-to-point, Ring
Line rate
200/400G
Maximum Wavelength Number
96
Relative Humidity
5%-90% (Non-condensing)
Power Consumption
Max. 1300W
Hot-swappable Fans
3, Front-to-Back
Weight
15.79kg
Dimensions (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperature
Operating 0 to 45°C (32 to 113°F)
Storage -40 to 85℃ (-40 to 185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Trasmissione Punto-Multipunto
Visualizzare prodotti
Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Trasmissione a Tre Siti (TFF Solution)
Visualizzare prodotti
Amplificazione del Relay di Interconnessione del Servizio 10G
Visualizzare prodotti
Disaster Recovery del Data Center
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Elevata Integrazione per il Risparmio di Spazio
La serie D7000 supporta l'installazione contemporanea di più rack fotonici e sub-rack elettrici a connessione incrociata in uno chassis, per soddisfare le esigenze di più scenari.
8 Unità Moduli Plug-in
Corrispondenza tra Layer Ottico ed Elettrico
Fino a 3.2 Tbps
Alimentatori Ridondanti e Ventole Intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
La Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e riduce le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2.697,00 € (Excl. IVA)

3.290,34 € (Incl. IVA)

10 in Transito