Il Mux/Demux DWDM a 48 canali della serie D7000 è un'apparecchiatura ottica passiva di divisione dell'onda add and drop basata sulla tecnologia AWG. Il prodotto è adatto per l'interconnessione di data center di grandi, medie e piccole dimensioni, per le reti metropolitane e wide area, nonché per le reti aziendali e per l'interconnessione e il backup dei centri di calcolo. L'apparecchiatura può formare una rete di trasmissione e relè DWDM punto-punto, una rete di relè multi-span, una rete FOADM o ROADM DWDM ad anello e una rete FOADM o ROADM DWDM full-mesh.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.