FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.
Questa immagine riguarda TFF04.

Personalizzato 4CH Doppia Fibra DWDM OADM

#216487
#216487

C16-C59 ITU-T

1.058,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: TFF04
4 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Canale griglia:
C16-C19
Pre-ordine, Spedizione dal 28 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 3 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

4 Canali DWDM OADM, Doppia Fibra, Canali Opzionali

L'Optical Add/Drop Multiplexer (OADM) DWDM è un dispositivo ottico passivo utilizzato nelle reti WDM per aggiungere e rilasciare uno/multipli canali DWDM da 100 GHz in banda C in una o due fibre, lasciando che il resto delle lunghezze d'onda venga bypassato verso la destinazione necessaria. L'utilizzo della tecnologia DWDM consente di aggiungere in modo efficace la capacità WDM alle reti esistenti e a quelle nuove e di estendere la distanza di trasmissione dei segnali ottici. Con le unità MUX/DeMUX posizionate a ciascuna estremità di un link ottico, è possibile combinare e trasmettere più canali di dati su un tronco di fibra monomodale. I moduli OADM passivi possono aggiungere o eliminare fino a 4 canali di dati in qualsiasi punto del trunk.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifications
Number of Channel
4
Operating Wavelength
C16-C59
Channel Spacing
100GHz (0.8nm)
Channel Passband
± 0.11nm
VOA Attenuation Range
0-19dB
Connector
LC/UPC
Adjacent Channel Isolation
>10dB
Co-frequency Isolation
>30dB
Non-adjacent Channel Isolation
>30dB
Housing
Pluggable module (Occupies 1-slot in D7000 series managed chassis)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Trasmissione a Tre Siti
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Lunghezze d'Onda Personalizzate per Soluzioni DWDM
Lunghezze d'onda diverse comportano una larghezza di banda e una capacità diverse. È possibile scegliere le lunghezze d'onda in base alle esigenze di trasmissione del servizio.
Canali: 4 canali
Canale della Griglia: C16-C59
OADM DWDM a Doppia Fibra per il Bilanciamento della Potenza

Ogni canale consecutivo a 4 canali in cascata 100G sale e scende e allo stesso tempo realizza l'equilibrio di potenza del servizio pass-through su strada.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Specifiche

4 Canali DWDM OADM, Doppia Fibra, Canali Opzionali

L'Optical Add/Drop Multiplexer (OADM) DWDM è un dispositivo ottico passivo utilizzato nelle reti WDM per aggiungere e rilasciare uno/multipli canali DWDM da 100 GHz in banda C in una o due fibre, lasciando che il resto delle lunghezze d'onda venga bypassato verso la destinazione necessaria. L'utilizzo della tecnologia DWDM consente di aggiungere in modo efficace la capacità WDM alle reti esistenti e a quelle nuove e di estendere la distanza di trasmissione dei segnali ottici. Con le unità MUX/DeMUX posizionate a ciascuna estremità di un link ottico, è possibile combinare e trasmettere più canali di dati su un tronco di fibra monomodale. I moduli OADM passivi possono aggiungere o eliminare fino a 4 canali di dati in qualsiasi punto del trunk.


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.

Specifications
Number of Channel
4
Operating Wavelength
C16-C59
Channel Spacing
100GHz (0.8nm)
Channel Passband
± 0.11nm
VOA Attenuation Range
0-19dB
Connector
LC/UPC
Adjacent Channel Isolation
>10dB
Co-frequency Isolation
>30dB
Non-adjacent Channel Isolation
>30dB
Housing
Pluggable module (Occupies 1-slot in D7000 series managed chassis)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Schema di Protezione OCP
Visualizzare prodotti
Trasmissione a Tre Siti
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Lunghezze d'Onda Personalizzate per Soluzioni DWDM
Lunghezze d'onda diverse comportano una larghezza di banda e una capacità diverse. È possibile scegliere le lunghezze d'onda in base alle esigenze di trasmissione del servizio.
Canali: 4 canali
Canale della Griglia: C16-C59
OADM DWDM a Doppia Fibra per il Bilanciamento della Potenza

Ogni canale consecutivo a 4 canali in cascata 100G sale e scende e allo stesso tempo realizza l'equilibrio di potenza del servizio pass-through su strada.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
3,2T Prestazioni Superiori
200G/400G per lunghezza d'onda per un totale di 3,2T di capacità per supportare in modo efficiente le applicazioni di rete.
Set di Funzioni Potenti
Integrare Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR e OCM per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti.
Gestione AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di O&M.
Visual Web Realizza la Gestione in Tempo Reale
Ampcon-T consente la gestione remota e in tempo reale degli elementi di rete, offrendo un facile accesso ai dati, agli allarmi e ai rapporti per un'efficiente manutenzione della rete di trasmissione.
Funzionamento Facile
Interfaccia user-friendly, supporto multi-browser, gestione e funzionamento in qualsiasi momento e ovunque.
Efficiente e Affidabile
Prestazioni avanzate e gestione dei guasti per una risposta rapida e una localizzazione accurata.
Alta Scalabilità
Supporta l'espansione e l'aggiornamento della rete per migliorare la scalabilità e la flessibilità del sistema.
Piattaforma All-in-One, Adatta a Diversi Scenari

La serie D7000 si applica al livello core dell'interconnessione dei data center e della rete metropolitana, con varie interfacce di servizio e una rete flessibile per diverse implementazioni di reti di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.058,96 € (Incl. IVA)

Pre-ordine