Améliorez la Capacité et l’Efficacité du Réseau avec les Modules WDM de FS
Le WDM est une technique de transmission par fibre optique permettant d’utiliser plusieurs longueurs d’onde lumineuses pour envoyer des données sur le même support. Alors que les réseaux optiques évoluent pour répondre à la demande croissante de bande passante, la nécessité d'une technologie cohérente avancée augmente pour maximiser la capacité de la fibre optique et réduire les coûts de transport. FS propose une gamme complète de modules de transmission WDM, comprenant des options de 400G, 25G, 10G et 1G, afin de répondre aux besoins réseau des entreprises.
Pourquoi Modules de Transmission WDM de FS
Faible Consommation d’Énergie
Conçu pour fonctionner avec une faible consommation d’énergie, ce qui permet des économies d’énergie et réduit les coûts d’exploitation.
Fonctionnement Simplifié
FS BOX est conçu pour effectuer plusieurs fonctions telles que la configuration en ligne, le diagnostic et le dépannage, le réglage de la longueur d’onde pour les émetteurs-récepteurs accordables, la boîte pro, etc.
Capacités de Test
Les émetteurs-récepteurs WDM sont soumis à des procédures de test rigoureuses pour garantir leurs performances et leur qualité.
Produits Populaires
Trouvez les modules CWDM et DWDM adaptés à votre réseau
DWDM Cohérent 200/400G
Répondez aux demandes de trafic élevé grâce à des optiques cohérentes qui prennent en charge les cas d’utilisation dans l’interconnexion des centres de données, l’accès et l’agrégation dans les zones métropolitaines et les réseaux longue distance.
En savoir plus
CWDM/DWDM 25G
Permet une utilisation efficace des ressources en fibre optique, ce qui les rend adaptées à diverses applications réseau telles que la connectivité d’entreprise et les réseaux d’accès.
En savoir plus
CWDM/DWDM 10G
Idéal pour étendre la capacité du réseau dans des scénarios tels que les réseaux de campus, la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et les réseaux locaux d’entreprise.
En savoir plus
CWDM/DWDM 1G
Fournissez une solution rentable et fiable pour vos besoins en matière de réseau.
En savoir plus
Solutions
- Solution de Module Optique Cohérent 400G
- Solution d’Optique Cohérente DCI 400G
- Solution de Ligne Privée de Haute Qualité
Avantages
Transmission Efficace et de Grande CapacitéLes solutions DCI ouvertes standardisées avec une tolérance élevée au rapport signal/bruit permettent une transmission à haute capacité et sur de longues distances et maximisent l’utilisation des ressources de fibre optique.
Mise en Réseau FlexiblePrend en charge différents modes de modulation (par exemple, QPSK, 8QAM, 16QAM) pour répondre à différents scénarios de mise en réseau, tels que point à point, à une seule portée et à plusieurs portées, améliorant ainsi la flexibilité et la fiabilité des scénarios.
Soutien aux Entreprises ComplexesPrend en charge plusieurs types de services tels que OTUCn, OTU4 et Ethernet. Il répond aux diverses exigences commerciales des clients tout en réduisant la complexité de l’équipement et les coûts de gestion.
Test de Capacités
Des équipements de test professionnels, des processus de test standard et des ingénieurs de test expérimentés couvrent tous les besoins de test de nos produits.
Explorez le Test des Modules Optiques
Tests de Compatibilité
Les émetteurs-récepteurs wdm sont codés et testés par des professionnels avec 200+ commutateurs ciblés pour une interopérabilité éprouvée.
Tests de Performance Optique
Testez la situation du diagramme de l’œil des émetteurs-récepteurs, la sensibilité de réception, le taux d’extinction, etc. Assurer la stabilité du signal et la fiabilité de la transmission.
Tests de Trafic
Testez le taux d’erreur binaire et le taux de perte de paquets, pour qu’ils répondent aux normes correspondantes et assurez les performances des émetteurs-récepteurs.
Études de Cas
Les Opérateurs de Communications sans Fil Construisent des Réseaux Fiables avec la Solution Hybride sans Fil 4G/5G de FS
En savoir plus
Solution 5G à Faible Coût pour les Fournisseurs de Services de Télévision par Satellite
En savoir plus
De la 4G à la 5G : FS Permet aux Opérateurs de Communications sans Fil d’Offrir une Excellente Expérience Réseau
En savoir plus
Ressources
Documentations Techniques
- Fiche Technique du Module WDM
- Guide de Démarrage Rapide
- Banc d’Essai de Compatibilité
Service et Support
- Support Technique
- Support de Solution
- Centre de Support Technique
FAQ
- Expédition et Livraison
- Méthode de Paiement
- Garantie du Produit