FHD et MTP® pour Connecter dans l'Armoire et entre les Armoires
En utilisant des câbles pré-terminés flexibles et évolutifs, des cassettes de fibres, ainsi que des panneaux de brassage de fibres et de cuivre, l'interconnexion entre le MDA et le HDA, ainsi qu'entre le HDA et le EDA, peut être réalisée pour répondre aux besoins de câblage et de mise à niveau des centres de données.
Liste de Produits
Rack & Baie
FS-BMC-42U
FS-WMNC-12U
Tiroir Optique FHD
FHD-1U-CMP400
FHD-1UFMT-N
FHD-1UFCE
Cassette à Fibre FHD
FHD-2MTP12LCDOM4
FHD-1MTP6LCDSMF
Panneau de Brassage à Fibre FHD
FHD-FAP12MTPHA
FHD-FAP12LCDXSMF
Panneau de Brassage de Coupleur
C6AP-S24FT1U
C6P-U24FT1U
Câbles MTP®/MPO
12FMTPOM4
12FMTPSMF
12FMTPPROOS2
Jarretière Optique
OM4LCDX
SMLCDX
Câble Réseau
C6ASFTPSGPVC
C6UTPSGSPVC
Faciliter l'Installation de Fibre et le Travail MAC
La série FHD est une solution polyvalente disponible dans plusieurs tailles et styles pour la construction de dorsales, de centres de données et d'applications d'entreprise.
Espace Optimisé
Le panneau ou la cassette FHD permet jusqu'à 144 connexions LC dans l'enceinte FHD de 1U.
Solutions Polyvalentes
Il offre une solution modulaire polyvalente pour les applications de raccordement, de terminaison et de raccordement.
Gestion Intégrée
Des accessoires de gestion de câbles ou des structures intégrées permettent un câblage flexible pendant l'exploitation.
Gain de Temps
La conception plug-and-play offre une connexion et un déploiement rapides pour les applications réseau.
Migration Transparente vers des Débits de Données Supérieurs
Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison sur site fastidieuse, est conçu pour le raccordement de fibres à haute densité dans les centres de données nécessitant un gain d'espace et une réduction des problèmes de gestion des câbles.
Insensible aux Courbures
La fibre Corning ClearCurve® et SMF-28® Ultra réduit les pertes optiques dans les coudes serrés pour le stockage du câble en excès et le routage.
Faible Perte d'Insertion
Connecteur MTP® à base de MT de haute performance US Conec pour les applications de centre de données et de qualité opérateur.
Classé Sécurité Incendie
Sûr pour une utilisation dans les espaces d'air de plénum, car il peut empêcher la propagation des flammes et la génération de fumée.
Haute Efficacité
Les mises à jour, ajouts et modifications futures du câblage structuré sont considérablement simplifiés.
Explorez les Avantages de FS Infrastructure de Câblage Structuré
-
Câblage Haute Densité FHD x MTP®
La conception modulaire du FHD permet des mises à niveau faciles, prolongeant la durée de vie de l'infrastructure et réduisant les coûts. De plus, nos câbles MTP® personnalisables offrent des solutions polyvalentes.
-
Connectivité à Ultra-faible Perte
Le MTP® Base 8/12/24 propose différentes options de comptage de fibres pour répondre aux exigences. Les produits sont conformes aux normes ANSI/EIA/TIA, garantissant un système de câblage fiable.
-
Gestion Claire et Codée en Couleur
Les produits suivent la norme EIA/TIA-568.3-D, garantissant une infrastructure organisée. Associés à des gestionnaires de câbles, des attaches et des étiquettes, ils gèrent efficacement le câblage et réduisent les défauts.
-
Environnements de Test Avancés
FS a mis en place des environnements et des procédures de test dans des laboratoires professionnels. Nous utilisons des marques renommées telles que Fluke et Dimension pour les tests de performance et de connectivité.
-
Services Localisés Complets
FS offre un support technique avant et après-vente. Notre équipe technique locale propose des services d'installation qui permettent de gagner du temps en moins d'une semaine et de réduire les coûts de 30 à 40 %.
-
Assurance de Livraison Rapide
Les entrepôts mondiaux de FS garantissent un inventaire ample, permettant de répondre aux demandes et de réduire les retards. Les produits de câblage facilitent l'installation sans outil et améliorent l'efficacité du câblage d'environ 30 %.
Ressources
Solutions Ppulaires
- Solution de Câblage à Haut Débit pour Centres de Données
- Solutions d’Interconnexion de Centres de Données (DCI)
Études de Cas
- Câblage MTP 100G Haute Densité pour Institut de Biologie
- La FS Solution FHD Haute Densité Améliore l’Utilisation de l’Espace dans les Centres de Données
Blogs
- FS Câbles MTP®/MPO pour Système de Câblage Haute Densité
- Nouveaux Produits de la Série FHD de FS : Cassettes MTP® à Polarité Universelle
Vidéos
- Présentation Générale du Produit de la Série FHD | FS
- Programmes de Test Professionnels pour les Câbles MTP® | FS
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.