L'Intel E25GSFP28SR-I compatible module SFP28 offre un débit de 25GBase-SR jusqu'à 100m sur la fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur LC duplex. Il fournit une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour Ethernet 25G, services de télécommunications et centres de données et peut être employé pour déploiements extérieurs et intérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Intel E25GSFP28SR-I Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF
Intel E25GSFP28SR-I Compatible Module SFP28 25GBASE-SR pour Centre de Données et Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, Industriel, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1W, économie d'énergie
Température de Fonctionnement -40℃ ~ 85℃
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Intel
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient pour le fronthaul 5G, l'automatisation industrielle et d'usine, l'extérieur et d'autres environnements de réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Intel E25GSFP28SR-I Compatible Module SFP28 25GBASE-SR pour Centre de Données et Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, Industriel, DOM)
L'Intel E25GSFP28SR-I compatible module SFP28 offre un débit de 25GBase-SR jusqu'à 100m sur la fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur LC duplex. Il fournit une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour Ethernet 25G, services de télécommunications et centres de données et peut être employé pour déploiements extérieurs et intérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1W, économie d'énergie
Température de Fonctionnement -40℃ ~ 85℃
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Intel
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient pour le fronthaul 5G, l'automatisation industrielle et d'usine, l'extérieur et d'autres environnements de réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
56,00 € HT
67,20 € TTC