Le module SFP 1000BASE-CWDM prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1490nm 100km DOM LC Duplex SMF
Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1490nm, 100km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1490nm, 100km, LC, DOM)
Le module SFP 1000BASE-CWDM prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
67,00 € HT
80,40 € TTC