L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données et Ethernet 10G etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 10km DOM LC SMF
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données et Ethernet 10G etc.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
119,00 € HT
142,80 € TTC