FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
01:10
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Longueur Personnalisée de Câble Breakout MTP® Femelle vers 4 LC 8 Fibres Type B Plénum (OFNP) OM4 50/125 Multimode, Élite, Magenta

#74297
#74297

OFNP 10G SR à 40G SR4/25G SR à 100G SR4

50,00 € HT
FS P/N: 8FMTPLCOM4
60,00 € TTC
FS P/N: 8FMTPLCOM4
3.5K Vendus
111 Commentaires
24 Questions
Précommande, Expédié avant 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Breakout MTP Femelle vers LC UPC Duplex OM4 Multimode

Le câble MTP est votre meilleur choix pour les réseaux de fibre à haute densité. Il est spécialement conçu pour les applications de fast ethernet, fibre channel, centre de données et gigabit ethernet. Le câble breakout à 8 fibres est utilisé pour une connexion directe entre QSFP+ et (4) ports SFP+ sans panneau de brassage ni trunk intermédiaire.

Remarque : MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Les essais d'atténuation sont effectués conformément à EIA/TIA-455-171A.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
LC UPC Duplex
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
150m à 850nm
Distance Ethernet 10G
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning Clearcurve®
État de Conformité à RoHS
Conforme
Perte d'Insertion de Connecteur MTP
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte d'Insertion de Connecteur LC
≤ 0.2dB
Perte de Retour de Connecteur MTP
≥ 20dB
Perte de Retour de Connecteur LC
≥ 30dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Gaine de Câble
Plenum (OFNP)
Nombre de Fibres
8 Fibres
Diamètre de Gaine
3.0mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Charge de Traction de l'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. L'US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques de haute performance fiables.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Transmission Stable pour Application à Haute Densité
La combinaison du connecteur US CONEC MTP® et de la fibre Corning ClearCurve® permet d'obtenir un débit de données de transmission plus élevé et une assurance qualité supérieure.
Rayon de Courbure Minimum de 7,5mm
Permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.
Perte d'Insertion de 0.35dB Max.
Fournit un signal stable en permanence et permet une conception flexible du système.
Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)
Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
Simplification de la Mise à Niveau du Réseau Grâce à Un Dispositif Plug-in
Avec une utilisation à 100 % de la fibre, le câble harness MTP® LC à 8 fibres est le moyen le plus simple de migrer du 10G au 40G avec une perte d'insertion plus faible et une plus grande efficacité performance.
Mise à Niveau du Débit de Données Rapide
Coûts d'Installation Réduits
Gestion Facile du Câblage
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
Il est essentiel de garder les extrémités des fibres optiques propres et c'est l'une des exigences les plus importantes pourassurer une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyeur IBC LC².

Spécifications

Câble Breakout MTP Femelle vers LC UPC Duplex OM4 Multimode

Le câble MTP est votre meilleur choix pour les réseaux de fibre à haute densité. Il est spécialement conçu pour les applications de fast ethernet, fibre channel, centre de données et gigabit ethernet. Le câble breakout à 8 fibres est utilisé pour une connexion directe entre QSFP+ et (4) ports SFP+ sans panneau de brassage ni trunk intermédiaire.

Remarque : MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Les essais d'atténuation sont effectués conformément à EIA/TIA-455-171A.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
LC UPC Duplex
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
150m à 850nm
Distance Ethernet 10G
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning Clearcurve®
État de Conformité à RoHS
Conforme
Perte d'Insertion de Connecteur MTP
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte d'Insertion de Connecteur LC
≤ 0.2dB
Perte de Retour de Connecteur MTP
≥ 20dB
Perte de Retour de Connecteur LC
≥ 30dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Gaine de Câble
Plenum (OFNP)
Nombre de Fibres
8 Fibres
Diamètre de Gaine
3.0mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Charge de Traction de l'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. L'US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques de haute performance fiables.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable pour Application à Haute Densité
La combinaison du connecteur US CONEC MTP® et de la fibre Corning ClearCurve® permet d'obtenir un débit de données de transmission plus élevé et une assurance qualité supérieure.
Rayon de Courbure Minimum de 7,5mm
Permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.
Perte d'Insertion de 0.35dB Max.
Fournit un signal stable en permanence et permet une conception flexible du système.
Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)
Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
Simplification de la Mise à Niveau du Réseau Grâce à Un Dispositif Plug-in
Avec une utilisation à 100 % de la fibre, le câble harness MTP® LC à 8 fibres est le moyen le plus simple de migrer du 10G au 40G avec une perte d'insertion plus faible et une plus grande efficacité performance.
Mise à Niveau du Débit de Données Rapide
Coûts d'Installation Réduits
Gestion Facile du Câblage
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
Il est essentiel de garder les extrémités des fibres optiques propres et c'est l'une des exigences les plus importantes pourassurer une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyeur IBC LC².

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

50,00 € HT

60,00 € TTC

Précommande