FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 12FMTPSMF.
01:10
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Longueur Personnalisée de Câble Trunk MTP® Femelle 12 Fibres Type B LSZH OS2 9/125 Monomode, Élite, Jaune

#74287
#74287

LSZH 40G PLR4 à PLR4/100G PSM4 à PSM4

76,00 € HT
FS P/N: 12FMTPSMF
91,20 € TTC
FS P/N: 12FMTPSMF
15 Vendus
113 Commentaires
6 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Trunk MTP Femelle vers MTP Femelle OS2 9/125 Monomode

Le câble trunk MTP, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.
Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0,35dB Max (0,15dB Typ.)
Perte de Retour
≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
≤ 0,32 dB/km
Atténuation à 1550nm
≤ 0,18 dB/km
Diamètre de Gaine
3,0mm
Gaine de Câble
LSZH
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques de haute performance fiables.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Interconnexion de 800G à 2×400G
Voir les produits
Interconnexion de 400G à 4x100G
Voir les produits

Caractéristiques

Le Câble Trunk MTP est le Meilleur Choix pour les Réseaux de Fibres à Haute Densité

8 Fibres utilisées pour les applications de connexion directe QSFP+ 40G PLRL4

Rationaliser le câblage réseau dans les centres de données à haute densité

Permettre d'augmenter la capacité et de faciliter la gestion des câbles

Perte d'Insertion de 0,35dB ultra faible+ Connecteur de US Conec

Le connecteur MTP de US Conec est doté de la férule thermoplastique à la plus haute précision de l'industrie, conçu pour minimaliser la perte d'insertion de 0,35dB Maximum.

Fibre Optique Ultra de Corning SMF-28

Cette fibre à plein spectre a une performance de courbure qui dépasse la Recommandation UIT-T G. 657. A1 standard et épisse toujours de la même manière la base installée de fibres monomodes standard.

Certifié Low-smoke-zero-halogen

Gainé de matériaux émettant peu de fumée et aucun halogène en cas d'exposition à des sources de chaleur élevées. Ce câble LSZH est conçu et testé pour être conforme aux normes IEC-60332-1 et IEC-61034.

Rayon de courbure minimum de 10,0mm

Avec BIF, notre câble est conçu pour améliorer les performances de pliage dans les applications à rayon réduit, telles que les environnements résidentiels ou de bureau, moins sensibles à la courbure.

Programme de Test Assuré

L'interféromètre 3D fournit la vérification du processus de polissage MTP/MPO, et permet que tous les paramètres de la férule MT polie respecte et dépasse les normes de l'industrie. Les connecteurs optiques propres sont essentiels pour fournir une infrastructure de fibre optique fiable et performante.

Spécifications

Câble Trunk MTP Femelle vers MTP Femelle OS2 9/125 Monomode

Le câble trunk MTP, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.
Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0,35dB Max (0,15dB Typ.)
Perte de Retour
≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
≤ 0,32 dB/km
Atténuation à 1550nm
≤ 0,18 dB/km
Diamètre de Gaine
3,0mm
Gaine de Câble
LSZH
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques de haute performance fiables.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Interconnexion de 800G à 2×400G
Voir les produits
Interconnexion de 400G à 4x100G
Voir les produits
Caractéristiques
Le Câble Trunk MTP est le Meilleur Choix pour les Réseaux de Fibres à Haute Densité

8 Fibres utilisées pour les applications de connexion directe QSFP+ 40G PLRL4

Rationaliser le câblage réseau dans les centres de données à haute densité

Permettre d'augmenter la capacité et de faciliter la gestion des câbles

Perte d'Insertion de 0,35dB ultra faible+ Connecteur de US Conec

Le connecteur MTP de US Conec est doté de la férule thermoplastique à la plus haute précision de l'industrie, conçu pour minimaliser la perte d'insertion de 0,35dB Maximum.

Fibre Optique Ultra de Corning SMF-28

Cette fibre à plein spectre a une performance de courbure qui dépasse la Recommandation UIT-T G. 657. A1 standard et épisse toujours de la même manière la base installée de fibres monomodes standard.

Certifié Low-smoke-zero-halogen

Gainé de matériaux émettant peu de fumée et aucun halogène en cas d'exposition à des sources de chaleur élevées. Ce câble LSZH est conçu et testé pour être conforme aux normes IEC-60332-1 et IEC-61034.

Rayon de courbure minimum de 10,0mm

Avec BIF, notre câble est conçu pour améliorer les performances de pliage dans les applications à rayon réduit, telles que les environnements résidentiels ou de bureau, moins sensibles à la courbure.

Programme de Test Assuré

L'interféromètre 3D fournit la vérification du processus de polissage MTP/MPO, et permet que tous les paramètres de la férule MT polie respecte et dépasse les normes de l'industrie. Les connecteurs optiques propres sont essentiels pour fournir une infrastructure de fibre optique fiable et performante.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

76,00 € HT

91,20 € TTC

Précommande