The 9/125μm single mode fiber patch cable meets RoHS co
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Jarretière Optique SC UPC vers SC UPC Duplex 9/125 Monomode PVC (OFNR) 3,0mm
High Quality and Cost-effective 9/125μm Singlemode Fiber Patch Cable
Rayon de Courbure Minimum de 10/5D
La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de 500 fois.
90-150N Résistance à la Traction
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des armoires de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans le centre de données.