La jarretière optique OM2 50/125μm multimode conforme à la norme RoHS, elle est testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité. Il est très rentable pour le câblage réseau dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires. This 50/125 OM2 multimode fiber optic cable is ideal for connecting 1000BASE-SX, SFP transceivers etc. for gigabit Ethernet and fiber channel applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode
Jarretière Optique 50/125μm OM2 Rentable et de Haute Qualité Multimode
Vidéo
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.
Vidéo
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales
Manchon de Câble de 3.0mm, Fournit une Protection Maximale
Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles
Vidéos
Jarretière Optique 50/125μm OM2 Rentable et de Haute Qualité Multimode
La jarretière optique OM2 50/125μm multimode conforme à la norme RoHS, elle est testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité. Il est très rentable pour le câblage réseau dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires. This 50/125 OM2 multimode fiber optic cable is ideal for connecting 1000BASE-SX, SFP transceivers etc. for gigabit Ethernet and fiber channel applications.
Vidéo
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.
Vidéo
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales
Manchon de Câble de 3.0mm, Fournit une Protection Maximale
Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2,80 € HT
3,36 € TTC