FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.
Cette image concerne FSSM-LCU-FP-2M-PVC.

2m (7ft) Pigtail à Fibre Optique LC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 0,9mm

#43991
#43991

Fibre G.657.A1 Tampon Étanche Épissure par Fusion de Fibres

1,80 € HT
FS P/N: FSSM-LCU-FP-2M-PVC
2,16 € TTC
FS P/N: FSSM-LCU-FP-2M-PVC
24.4K Vendus
86 Commentaires
16 Questions
Longueur :
32 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
389 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
60 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Pigtail à Fibre Optique Simplex LC/UPC 9/125 Monomode, Gaine Extérieure PVC de 0,9mm

Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.

Spécifications
Connecteur A
LC
Connecteur B
Non Terminé
Mode de Fibre
9/125μm
Nombre de Fibres
Simplex
Grade de Fibre
G.652.D
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Polissage
UPC
Diamètre de Câble
0.9mm
Gaine de Câble
PVC
Couleur de Gaine
Jaune
Longueur d'Onde
1310nm/1550nm
Durabilité
500 Fois
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Interchangeabilité
≤ 0.2dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Vibration
≤ 0.2dB
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-45 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Une Variété des Applications dans les Équipements Différents

Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.

Pigtail à Fibre Optique - Idéal pour l'Épissure

Il est utilisé à réaliser un montage précis pour l'alignement de précision des composants optiques.

Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux.

Le câble de 0,9mm est disponible pour les applications d'épissure à haute densité.

Le pigtail de tampon serré pour faciliter l'épissure.

Comment Dénuder un Pigtail à Fibre Optique avec une Pince à Dénuder de Fibre Optique à Trois Trous
Deux Moyens Importants pour l'Épissure de Pigtail à Fibre Optique

Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.

Spécifications

Pigtail à Fibre Optique Simplex LC/UPC 9/125 Monomode, Gaine Extérieure PVC de 0,9mm

Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.

Spécifications
Connecteur A
LC
Connecteur B
Non Terminé
Mode de Fibre
9/125μm
Nombre de Fibres
Simplex
Grade de Fibre
G.652.D
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Polissage
UPC
Diamètre de Câble
0.9mm
Gaine de Câble
PVC
Couleur de Gaine
Jaune
Longueur d'Onde
1310nm/1550nm
Durabilité
500 Fois
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Interchangeabilité
≤ 0.2dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Vibration
≤ 0.2dB
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-45 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Variété des Applications dans les Équipements Différents

Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.

Pigtail à Fibre Optique - Idéal pour l'Épissure

Il est utilisé à réaliser un montage précis pour l'alignement de précision des composants optiques.

Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux.

Le câble de 0,9mm est disponible pour les applications d'épissure à haute densité.

Le pigtail de tampon serré pour faciliter l'épissure.

Comment Dénuder un Pigtail à Fibre Optique avec une Pince à Dénuder de Fibre Optique à Trois Trous
Deux Moyens Importants pour l'Épissure de Pigtail à Fibre Optique

Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,80 € HT

2,16 € TTC

32 en Entrepôt en Allemagne
389 en Entrepôt International