Mikrotik S+2332LC10D compatible L'émetteur-récepteur SFP+ prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 10 km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur BiDi SFP+ 10G, doté d'une transmission de données sur un seul brin de fibre, l'un des émetteurs-récepteurs transmet un canal de 1 330 nm et reçoit un signal de 1 270 nm, tandis que l'autre optique BiDi SFP+ transmet à une longueur d'onde de 1 270 nm et reçoit un signal de 1 270 nm. Signal de 1330 nm.
Les diagnostics numériques peuvent également être utilisés via l'interface I2C désignée par SFF-8472 pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Chaque module émetteur-récepteur BIDI SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur BIDI SFP+ 10G est idéal pour les armoires de câblage d'entreprise, les services applications de transport du fournisseur, unités radio et bande de base, etc.