Le module QSFP-DD ZR+ Pro 400G est un module optique cohérent accordable en fréquence sur la Bande C. Il combine la fonctionnalité ASIC DSP cohérente 7nm avec les meilleurs lasers accordables à largeur de ligne ultra-fine de leur catégorie, des modulateurs à grande vitesse et des récepteurs cohérents à haute réactivité pour offrir des performances élevées au format de modulation 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM.L'émetteur-récepteur est conforme à la norme MSA QSFP-DD de l'OIF et prend en charge les fonctions de diagnostic numérique.Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Personnalisé (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, >120km, LC, DOM)
400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié)
400G ZR+ : ≤ 450km
400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié)
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5
400G Gris : -21~0
300G ZR+ : -15~0
200G/100G ZR+ : -18~0
400G Gris ZR+ : -22
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié) 400G ZR+ : ≤ 450km 400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié) 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié) | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR+ : ≤ 450km 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km |
Consommation d'Énergie | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK /300G DP-8QAM /400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK /300G DP-8QAM /400G DP-16QAM |
Tolérance OSNR | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR et 400G ZR+ (120km) : -10~1 400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5 | 400G ZR : -13~-9dBm 400G ZR Gris : -9~-6dBm | 400G : -13~-9dBm 300G : -10~-6dBm 200G : -9~-5dBm 100G : -8~-4dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilité RX | 400G Gris ZR : -20dBm 400G Gris ZR+ : -22dBm | -20dBm | 400G ZR+ : -22dBm 400G ZR : -20dBm |
Protocoles | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | LH/Régional/Métro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance |
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Personnalisé (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Le module QSFP-DD ZR+ Pro 400G est un module optique cohérent accordable en fréquence sur la Bande C. Il combine la fonctionnalité ASIC DSP cohérente 7nm avec les meilleurs lasers accordables à largeur de ligne ultra-fine de leur catégorie, des modulateurs à grande vitesse et des récepteurs cohérents à haute réactivité pour offrir des performances élevées au format de modulation 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM.L'émetteur-récepteur est conforme à la norme MSA QSFP-DD de l'OIF et prend en charge les fonctions de diagnostic numérique.Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.
400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié)
400G ZR+ : ≤ 450km
400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié)
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5
400G Gris : -21~0
300G ZR+ : -15~0
200G/100G ZR+ : -18~0
400G Gris ZR+ : -22
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié) 400G ZR+ : ≤ 450km 400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié) 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié) | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR+ : ≤ 450km 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km |
Consommation d'Énergie | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK /300G DP-8QAM /400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK /300G DP-8QAM /400G DP-16QAM |
Tolérance OSNR | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR et 400G ZR+ (120km) : -10~1 400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5 | 400G ZR : -13~-9dBm 400G ZR Gris : -9~-6dBm | 400G : -13~-9dBm 300G : -10~-6dBm 200G : -9~-5dBm 100G : -8~-4dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilité RX | 400G Gris ZR : -20dBm 400G Gris ZR+ : -22dBm | -20dBm | 400G ZR+ : -22dBm 400G ZR : -20dBm |
Protocoles | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | LH/Régional/Métro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
11.992,00 € HT
14.390,40 € TTC