The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and IEEE 802.3ae 10GBASE-SR standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layers.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module
#36165
#36165
78,00 € TTC
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
2.5K Vendus
262 Commentaires
0 Question
47 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
79 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-40G-CSR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
42Gbps (4x 10.5Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
400m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
MMF
Transimitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.5~0dBm
Sensibilité du Récepteur
<-9.9dBm
Powerbudget
2.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
216
37
9
0
0
C***n
Austria
04/08/2020
Der Kundendienst ist ausgezeichnet und beantwortet Fragen schnell. Die Qualität des Moduls ist gut und die Übertragung ist stark.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***l
Cuba
03/08/2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)B***l
United States
17/07/2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation