FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-T Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module

Hot #73107
Hot #73107

Marvell ≤2.9W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

82,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T
23.3K Vendus
243 Commentaires
0 Question
5782 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
198 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Juniper SFPP-10G-T Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)

The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 30 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.

Spécifications
Juniper Compatible
SFPP-10G-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.9W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connecteur
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Wavelength
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Cable Distance (Max)
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Cable Type
Cat6A/Cat7 or Better
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
MMF/SMF
TX Power
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Power Consumption
<2.3W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
≤0.6W (Typical)
<1W
Operating Temperature
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
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
239
2
0
0
2

B***d

Canada

15/12/2023
5.0
Works really well and picked up right away buy Foritnet FG-100F
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

O***d

New Zealand

10/02/2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

O***d

New Zealand

10/02/2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation