L'architecture de serveur FS 4U à quatre nœuds a fait ses preuves sur le marché et offre un débit, un stockage, un réseau, des I/O, une mémoire et une puissance de traitement exceptionnels dans un facteur de forme 4U.
FS offre une gamme d'options préconfigurées pour une polyvalence répondant aux besoins des entreprises modernes et en évolution. Lors de la configuration de votre serveur personnalisé, vous aurez le choix entre 8 processeurs de série Intel® Xeon® Scalable de deuxième génération, 8~48 mémoires 16/32G, 4~32 disques durs SAS/SATA/NVMe et jusqu'à 4 rainures d'extension PCIe Gen 3.0. Avec les serveurs FS 4U à quatre nœuds, les clients des entreprises haut de gamme, des centres de données, des environnements HPC et de l'informatique en nuage tirent le plus grand avantage concurrentiel des ressources des centres de données.