FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.
Cette image concerne QSFP-ER-100G.

FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF

#173411
#173411

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤5.5W Single Lambda MTP-12 MMF

2.118,00 € HT
FS P/N: QSFP-ER-100G
2.541,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ER-100G
4 Vendus
3 Commentaires
5 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER Lambda Simple PAM4 (Lambda Simple, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)

Le module QSFP28 100GBASE-ER Lambda Unique est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 30km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ER-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
100 Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
30km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0~5.6 dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.7 dBm
Budget de Puissance
14.7dB
Surcharge du Récepteur
-3.4 dBm
Consommation d'Énergie
< 5.5W
Rapport d'Extinction
> 5 dB
DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C
Protocoles
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données

Grâce à sa faible consommation de 5.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 100G.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0~70°C
Spécifications

FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER Lambda Simple PAM4 (Lambda Simple, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)

Le module QSFP28 100GBASE-ER Lambda Unique est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 30km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ER-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
100 Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
30km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0~5.6 dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.7 dBm
Budget de Puissance
14.7dB
Surcharge du Récepteur
-3.4 dBm
Consommation d'Énergie
< 5.5W
Rapport d'Extinction
> 5 dB
DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C
Protocoles
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données

Grâce à sa faible consommation de 5.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 100G.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.118,00 € HT

2.541,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente