Le convertisseur de médias Ethernet Gigabit PoE++ industriel combine la conversion de médias Ethernet avec la fonction d'injecteur PoE++ 802.3bt pour fournir aux deux ports une puissance maximale de 190 watts et une vitesse de transmission des données élevée aux dispositifs d'alimentés (PD) installés dans une zone éloignée où une source d'alimentation suffisante et fiable est nécessaire. Capable de fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 75°C et doté d'un boîtier robuste IP30, il peut être placé dans la plupart des environnements difficiles.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Convertisseur de Média Industriel 2x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 2x 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE++ Ethernet Slot
Convertisseur de Média Industriel 2x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 2x 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE++ Ethernet Slot
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Monomode 9/125μm
Mode Traditionnel (PoH)
Mid-span
Trame de Pause IEEE 802.3x pour Duplex Intégral mode
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les ports 2x 100/1000/2500Base-X et les ports 2x 10/100/1000Base-T RJ45 étendent la distance de communication avec de hautes performances de transmission de données.
Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at/bt, il fournit jusqu'à 95 W de puissance de sortie PoE. Grâce à la fonction "Legacy" du commutateur DIP, il est également rétrocompatible avec les normes PoE 802.3af/at, ce qui permet aux utilisateurs de déployer simultanément des appareils standard et à haute puissance sans configuration logicielle.
Convertisseur de Média Industriel 2x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 2x 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE++ Ethernet Slot
Le convertisseur de médias Ethernet Gigabit PoE++ industriel combine la conversion de médias Ethernet avec la fonction d'injecteur PoE++ 802.3bt pour fournir aux deux ports une puissance maximale de 190 watts et une vitesse de transmission des données élevée aux dispositifs d'alimentés (PD) installés dans une zone éloignée où une source d'alimentation suffisante et fiable est nécessaire. Capable de fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 75°C et doté d'un boîtier robuste IP30, il peut être placé dans la plupart des environnements difficiles.
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Monomode 9/125μm
Mode Traditionnel (PoH)
Mid-span
Trame de Pause IEEE 802.3x pour Duplex Intégral mode
Les ports 2x 100/1000/2500Base-X et les ports 2x 10/100/1000Base-T RJ45 étendent la distance de communication avec de hautes performances de transmission de données.
Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at/bt, il fournit jusqu'à 95 W de puissance de sortie PoE. Grâce à la fonction "Legacy" du commutateur DIP, il est également rétrocompatible avec les normes PoE 802.3af/at, ce qui permet aux utilisateurs de déployer simultanément des appareils standard et à haute puissance sans configuration logicielle.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
299,00 € HT
358,80 € TTC