Stockage 4200F à architecture unifiée all-flash, configuré avec 8 ports 10Gb/s iSCSI (SFP+), + 8 ports 32G FC, 4 canaux d'expansion SAS 12G, configuré avec 256G de cache L1 + 256G de cache système Flash, double contrôleurs redondants
La fonction de hiérarchisation du stockage est utilisée pour l'archivage de masse des données, avec des algorithmes intelligents intégrés pour prévenir la perte de données, améliorer l'efficacité de l'accès aux fichiers, assurer l'équilibrage des charges et fournir une variété de protections de données pour assurer une protection complète des données. Grâce à ses excellentes performances, à son évolutivité et à sa grande efficacité, il est parfaitement adapté au calcul haute performance, aux bases de données, à la virtualisation, au partage de fichiers, à la surveillance et à la sécurité, ainsi qu'à d'autres scénarios d'application.