L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8472 MSA. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il peut être déployé dans l'équipement de réseau DWDM dans les réseaux d'accès métropolitains et les réseaux centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade C53 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1535,04nm 100km DOM LC Duplex SMF
Brocade compatible Module SFP+ 10G DWDM (SMF, 1535.04nm, 100km, LC, DOM)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Brocade compatible Module SFP+ 10G DWDM (SMF, 1535.04nm, 100km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8472 MSA. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il peut être déployé dans l'équipement de réseau DWDM dans les réseaux d'accès métropolitains et les réseaux centraux.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
399,00 € HT
478,80 € TTC