L'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-LRL Dell Compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre monomode OS2 LC duplex (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFP+ MSA, SFF-8431 et SFF-8472. Le contrôle de diagnostic numérique (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C.
Le module SFP-10GLRL-31-I est adapté à l'application Ethernet 10GBASE et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, les applications extérieures et la marine, le pétrole et le gaz, les mines.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
Dell Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Dell Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-LRL Dell Compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre monomode OS2 LC duplex (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFP+ MSA, SFF-8431 et SFF-8472. Le contrôle de diagnostic numérique (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C.
Le module SFP-10GLRL-31-I est adapté à l'application Ethernet 10GBASE et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, les applications extérieures et la marine, le pétrole et le gaz, les mines.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
27,00 € HT
32,40 € TTC