L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 8G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 8G 1470nm 40km DOM LC Duplex SMF
Brocade Compatible Module SFP+ CWDM 8G (SMF, 1470nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Brocade Compatible Module SFP+ CWDM 8G (SMF, 1470nm, 40km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 8G.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
299,00 € HT
358,80 € TTC