L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre SMF. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 et 10GBASE-ER. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
Générique Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER (SMF, 1550nm, 40km, LC Duplex, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER (SMF, 1550nm, 40km, LC Duplex, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre SMF. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 et 10GBASE-ER. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
139,00 € HT
166,80 € TTC