FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.
Cette image concerne RS8260.

Serveur RS8260 2U à Montage en Rack, 4 Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 6TB de Mémoire, 24 Baies de Disques Durs 2.5'' SAS/SATA/SSD Remplaçable à Chaud, 4 Ports RJ45 1GbE, 1600W Redondant

#150005
#150005
21.287,00 € HT
FS P/N: RS8260
25.544,40 € TTC
FS P/N: RS8260
5 Vendus
3 Commentaires
13 Questions
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Serveur RS8260 2U à Montage en Rack, 4 Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusau'à 6TB de Mémoire, 24 Baies de Disques Durs 2.5'' SAS/SATA/SSD Remplaçable à Chaud, 4 Ports RJ45 1GbE, 1600W Redondant

Le RS8260 est un serveur haute densité 2U 4 nœuds développé sur la plateforme Intel Purley, avec des performances exceptionnelles, une grande fiabilité et une expansion facile. Il prend en charge la dernière génération de processeurs Intel® Xeon® Scalable Family et supporte une puissance de CPU allant jusqu'à 205W. Le RS8260 fournit des performances de calcul plus efficaces, la mémoire maximale prise en charge peut atteindre 6TB, il prend en charge 24 disques durs remplaçables à chaud, et supporte jusqu'à 11 emplacements d'extension standard PCIE. Il peut accueillir également 2 cartes GPU double largeur en même temps. Le FS RS8260 est conçu pour les charges de travail critiques, la virtualisation, l'hyperconvergence, les bases de données, le traitement des opérations commerciales et les applications de centre de données à forte intensité de données, avec des exigences strictes en matière d'espace et de performances.

Spécifications
Format
Montage en Rack 2U
Processeur
4 Processeurs Intel Xeon Gold 5218 - 2.30GHz/22MB/16C/32T/125W
Puce
Chipset Série Intel C621
Mémoire
48 rainures DIMM - prise en charge de la mémoire DDR4 LRDIMM à 2933MHz, jusqu'à 6TB
Baies de Disque
24 Baies de Disque 2.5" SAS/SATA Remplaçable à Chaud
RAM
Configuration Standard - 12x 64GB DDR4 2666MHz ECC DDR4 RDIMM
Disques Durs
Configuration Standard - 4x 1.8T 2.5'' SAS/10000PRM
Emplacements d'Extension
6 PCIe 3.0 x16, 5 PCIe 3.0 x8
Contrôleur Raid 
Prise en charge RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD 
 Alimentation 
 1 600 W 1+1 Alimentation Redondante 
Ethernet 
4 Ports 1GBase-T 
 Ventilateurs 
4 Ventilateurs Redondants Remplaçables à Chaud 
Gestion Logiciel 
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
 
Gestion du Système d'Exploitation 
Windows Server 2012 | RedHat EL Linux 7.3
Dimensions (H x L x P)
3,5'' x 17,2'' x 30,7'' (89x437x780 mm)
Poids Brut
72 lb (33 kg)
* Ce produit est livré avec une carte RAID (prend en charge la gestion 8 disques durs) par défaut. Si vous avez besoin de gérer tous les disques durs, vous pouvez soit configurer vous-même la carte RAID, soit choisir l'option de personnalisation proposée par ce produit.

Avantages Principaux

Sécurité Intégrée

Il est doté d'un système de refroidissement intelligent qui réduit efficacement le bruit et crée un espace à température constante pour le châssis

Design entièrement protégé, anti-interférence et anti-interférence électromagnétique (EMI)

Prise en charge de la Technologie Intel® Run Sure

Supporte TPM2.0

Prise en charge du mode d'alimentation entièrement redondant 1+1

Prise en charge de la fonction de protection RAID pour fournir différents niveaux de protection de la redondance des données

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Solution de Réseau DC pour le Calcul à Haute Performance

Un réseau continu à haut débit pour le HCP, la formation à l'IA, etc., et l'installation du serveur PXE permettent d'améliorer de manière significative l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.

Spécifications

Serveur RS8260 2U à Montage en Rack, 4 Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusau'à 6TB de Mémoire, 24 Baies de Disques Durs 2.5'' SAS/SATA/SSD Remplaçable à Chaud, 4 Ports RJ45 1GbE, 1600W Redondant

Le RS8260 est un serveur haute densité 2U 4 nœuds développé sur la plateforme Intel Purley, avec des performances exceptionnelles, une grande fiabilité et une expansion facile. Il prend en charge la dernière génération de processeurs Intel® Xeon® Scalable Family et supporte une puissance de CPU allant jusqu'à 205W. Le RS8260 fournit des performances de calcul plus efficaces, la mémoire maximale prise en charge peut atteindre 6TB, il prend en charge 24 disques durs remplaçables à chaud, et supporte jusqu'à 11 emplacements d'extension standard PCIE. Il peut accueillir également 2 cartes GPU double largeur en même temps. Le FS RS8260 est conçu pour les charges de travail critiques, la virtualisation, l'hyperconvergence, les bases de données, le traitement des opérations commerciales et les applications de centre de données à forte intensité de données, avec des exigences strictes en matière d'espace et de performances.

Spécifications
Format
Montage en Rack 2U
Processeur
4 Processeurs Intel Xeon Gold 5218 - 2.30GHz/22MB/16C/32T/125W
Puce
Chipset Série Intel C621
Mémoire
48 rainures DIMM - prise en charge de la mémoire DDR4 LRDIMM à 2933MHz, jusqu'à 6TB
Baies de Disque
24 Baies de Disque 2.5" SAS/SATA Remplaçable à Chaud
RAM
Configuration Standard - 12x 64GB DDR4 2666MHz ECC DDR4 RDIMM
Disques Durs
Configuration Standard - 4x 1.8T 2.5'' SAS/10000PRM
Emplacements d'Extension
6 PCIe 3.0 x16, 5 PCIe 3.0 x8
Contrôleur Raid 
Prise en charge RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD 
 Alimentation 
 1 600 W 1+1 Alimentation Redondante 
Ethernet 
4 Ports 1GBase-T 
 Ventilateurs 
4 Ventilateurs Redondants Remplaçables à Chaud 
Gestion Logiciel 
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
 
Gestion du Système d'Exploitation 
Windows Server 2012 | RedHat EL Linux 7.3
Dimensions (H x L x P)
3,5'' x 17,2'' x 30,7'' (89x437x780 mm)
Poids Brut
72 lb (33 kg)
* Ce produit est livré avec une carte RAID (prend en charge la gestion 8 disques durs) par défaut. Si vous avez besoin de gérer tous les disques durs, vous pouvez soit configurer vous-même la carte RAID, soit choisir l'option de personnalisation proposée par ce produit.

Avantages Principaux

Sécurité Intégrée

Il est doté d'un système de refroidissement intelligent qui réduit efficacement le bruit et crée un espace à température constante pour le châssis

Design entièrement protégé, anti-interférence et anti-interférence électromagnétique (EMI)

Prise en charge de la Technologie Intel® Run Sure

Supporte TPM2.0

Prise en charge du mode d'alimentation entièrement redondant 1+1

Prise en charge de la fonction de protection RAID pour fournir différents niveaux de protection de la redondance des données

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Solution de Réseau DC pour le Calcul à Haute Performance

Un réseau continu à haut débit pour le HCP, la formation à l'IA, etc., et l'installation du serveur PXE permettent d'améliorer de manière significative l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

21.287,00 € HT

25.544,40 € TTC

3 en Entrepôt International