Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Actif SFP28 25G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3 par Ethernet et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison de 25-Gigabit entre les ports SFP28-25G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Juniper Compatible Câble à Attache Direct Twinax en Cuivre Actif SFP28 25G
Juniper Compatible Câble Twinax DAC SFP28 25G (5-mètres, Actif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Juniper Compatible Câble Twinax DAC SFP28 25G (5-mètres, Actif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Actif SFP28 25G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3 par Ethernet et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison de 25-Gigabit entre les ports SFP28-25G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
42,00 € HT
50,40 € TTC