Le module 400GBASE-SR8 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur fibre multimode (MMF) avec connecteur MTP/MPO-16. Il est entièrement conforme au protocole IEEE 802.3bs et aux normes 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés au sein du dispositif.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF
Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 70m/100m@MMF | 100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données |
Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Le module 400GBASE-SR8 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur fibre multimode (MMF) avec connecteur MTP/MPO-16. Il est entièrement conforme au protocole IEEE 802.3bs et aux normes 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés au sein du dispositif.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 70m/100m@MMF | 100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
299,00 € HT
358,80 € TTC