FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.
Cette image concerne CMH-5DR1U.

Panneau Passe-Câbles Horizontal 1 RU, avec 5 Anneaux en D Snap-in, Unilatéral, 3,37" de Profondeur

Hot #120680
Hot #120680

Gérer le Câble en Cuivre Fibre Optique Câbles Coaxiaux Acier Léger Rack ou Armoire 19" EIA

22,80 € TTC
FS P/N: CMH-5DR1U
11.9K Vendus
11 Commentaires
9 Questions
441 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
141 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 10 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Panneau Passe-Câbles Horizontal Métallique 1U avec 5 Anneaux en D Détachables en Plastique

Le gestionnaire de câbage 1U est doté de 5 anneaux-D détachables qui vous permettent d'acheminer les câbles vers les emplacements souhaités et de préserver une distribution ordonnée du câbage dans un boîtier ou un rack. Il permet également de réduire la tension sur les ports et d'éviter d'endommager les appareils coûteux montés en rack.

En plus de la gestion des câbles, ce panneau améliore l'efficacité de votre système de refroidissement en couvrant les espaces inutilisés du rack, offrant une solution économique pour les applications actuelles et futures.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Style
Anneaux -D
Orientation
Horizontal
Type de Produit
Unilatéral
Matériau du Panneau
Acier, Revêtement par Poudre Noir
Matériau des Anneaux -D
Polycarbonate (PC), UL 94V-2
Dimensions (H x W x D)
1.73’’ x 19.00’’ x 3.37’’ (44.0 x 482.6 x 85.5mm)
Poids
1.01lbs (0.46kg)
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Accessoires Inclus
Vis M6*15mm x4 et Écrou M6 x4
Capacité de Câble (Valeur Théorique)
55pcs (Cat6 24AWG)
Couleur
Noir
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
La Construction en Acier Laminé à Froid Garantit une Durabilité Optimale

Panneau de gestion pour câbles en acier solide avec 5 anneaux en D pour le support et l'organisation des câbles dans une baie de serveurs.

Anneaux en D Rotatifs à 360°

Système détachable sans outil offrant une flexibilité maximale et une capacité de câblage optionnelle

Anneaux en D Flexibles et Durables

Anneaux en D en PC UL 94V-2 pour une Durabilité Garantie et une conception à encoches pour tous les types de câbles

Panneau à Revêtement en Poudre Noir

Le revêtement rugueux protège contre l'abrasion, la rouille, l'oxydation, la corrosion et le vieillissement

Design Fonctionnel pour la Stabilité des Connexions
Empêche la déformation des câbles et autres équipements d'être occultés et assure une circulation optimale de l'air.
Maintient un rayon de courbure approprié pour éliminer les dommages causés aux câbles
Ferme les espaces ouverts dans le rack pour favoriser une bonne circulation de l'air
Accessoires Requis Inclus pour une Installation Rapide

Protégé par une boîte en papier kraft résistant à l'écrasement et livré avec tout le matériel de montage et le kit d'accessoires nécessaires.

Nombre d'Espaces de Rack
1U
1U
1U
0U
1U
Style
Anneaux en D
Conduit de Doigt avec Couvercle
Anneaux en D
Anneaux en D
Brosse
Orientation
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Type de Produit
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Matériau du Panneau
Acier, Revêtement en Poudre Noir
ABS, UL 94V-0
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Installation
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Capacité de Câble (Cat6 24AWG)
55pcs
48pcs
83pcs
30pcs
251pcs
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Application (3)Capacity (1)Dimension (1)Installation (1)Management (1)Material (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.5
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
2
2
0
0

V***n

Russian Federation

22/08/2023
5.0
Absolute stellar communication and prompt fulfillment. Love this company.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

D***e

Australia

20/08/2023
5.0
"Good product. Work as expected.
"
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

J***z

United States

18/01/2022
4.0
This product works perfectly for our installation, keep wires neatly away from the face of switches.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation