El módulo transceptor SFP28 compatible con Cisco LWDM-SFP25G-91.10 proporciona un rendimiento de 25GBase-LWDM de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1291.10nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco LWDM-SFP25G-91.10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor compatible con Cisco LWDM-SFP25G-91.10, 25G LWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1291.10nm, 40km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor compatible con Cisco LWDM-SFP25G-91.10, 25G LWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1291.10nm, 40km, LC, DOM)
El módulo transceptor SFP28 compatible con Cisco LWDM-SFP25G-91.10 proporciona un rendimiento de 25GBase-LWDM de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1291.10nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.098,00 € (IVA excluido)
1.328,58 € (IVA incluido)