FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.
01:16
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 11.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 11.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF

#88513
#88513

Semtech EML BOX ≤4.5W LC dúplex SMF 100G/112G

3.297,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
3.989,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
3 vendidos
4 comentarios
7 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 está diseñado para usarse en interfaces de cliente 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN con un rendimiento de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 y OTU4 4I1-9D1F. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ER4-100GM a QSFP-ER4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-ER4-100GM
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad de datos
Velocidad dual 103.1Gbps y 112Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM EML TOSA
Tipo de receptor
4 x APD ROSA
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX (100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilidad del receptor(100G)
<-15dBm
Potencia TX (112G)
-1~3.3dBm
Sensibilidad del receptor(112G)
<-19dBm
Presupuesto de energía
14dB
Penalización por transmisión y dispersión
2.5dB
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extincióne
>4dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en la transmisión a corta distancia, por favor, empareja con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
≤1km
≤5km
≤10km
≤15km
≤20km
≤25km
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Elije el transceptor para soluciones de red de alta confiabilidad
1

Marcas compatibles personalizadas

Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y completamente probada en nuestro centro de pruebas .
2

Etiqueta personalizada

El servicio de etiqueta personalizada online le permite crear de forma rápida y sencilla su propia etiqueta.
Productos personalizados adaptados a sus necesidades
Especificaciones

Módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 está diseñado para usarse en interfaces de cliente 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN con un rendimiento de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 y OTU4 4I1-9D1F. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ER4-100GM a QSFP-ER4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-ER4-100GM
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad de datos
Velocidad dual 103.1Gbps y 112Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM EML TOSA
Tipo de receptor
4 x APD ROSA
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX (100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilidad del receptor(100G)
<-15dBm
Potencia TX (112G)
-1~3.3dBm
Sensibilidad del receptor(112G)
<-19dBm
Presupuesto de energía
14dB
Penalización por transmisión y dispersión
2.5dB
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extincióne
>4dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en la transmisión a corta distancia, por favor, empareja con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
≤1km
≤5km
≤10km
≤15km
≤20km
≤25km
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Elije el transceptor para soluciones de red de alta confiabilidad
1

Marcas compatibles personalizadas

Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y completamente probada en nuestro centro de pruebas .
2

Etiqueta personalizada

El servicio de etiqueta personalizada online le permite crear de forma rápida y sencilla su propia etiqueta.
Productos personalizados adaptados a sus necesidades

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

3.297,00 € (IVA excluido)

3.989,37 € (IVA incluido)

3 en almacén global