El módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 está diseñado para usarse en interfaces de cliente 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN con un rendimiento de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 y OTU4 4I1-9D1F. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ER4-100GM a QSFP-ER4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Vídeos
Módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico de doble velocidad 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 está diseñado para usarse en interfaces de cliente 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN con un rendimiento de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 y OTU4 4I1-9D1F. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ER4-100GM a QSFP-ER4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.297,00 € (IVA excluido)
3.989,37 € (IVA incluido)