FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-SC-SC-SMM-SX-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC símplex OS2 monomodo plástico con brida (10 pzas./paquete)

#76112
#76112

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

5,10 € (IVA excluido)
FS P/N: AD-SC-SC-SMM-SX-FS
6,17 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-SC-SC-SMM-SX-FS
3.4K vendidos
3 comentarios
6 preguntas
81 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
66 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
46 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 22 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Adaptador de fibra símplex monomodo SC/UPC a SC/UPC, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa guardapolvo de diseño protector

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Especificaciones

Adaptador de fibra símplex monomodo SC/UPC a SC/UPC, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa guardapolvo de diseño protector

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

5,10 € (IVA excluido)

6,17 € (IVA incluido)

81 en almacén DE
66 en almacén global