El módulo transceptor SFP28 compatible con Cisco CWDM-SFP25G-1330-10 proporciona un rendimiento de 25GBase-CWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver CWDM SFP28 compatible con Cisco CWDM-SFP25G-10SP, 1330nm 10km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor compatible con Cisco CWDM-SFP25G-1330-10, 25G CWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Los módulos CWDM, junto con los dispositivos MUX/DEMUX, mejoran la capacidad y eficiencia de las redes de fibra óptica, permiten un ajuste flexible de la longitud de onda y simplifican la arquitectura de red.
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Módulo transceptor compatible con Cisco CWDM-SFP25G-1330-10, 25G CWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
El módulo transceptor SFP28 compatible con Cisco CWDM-SFP25G-1330-10 proporciona un rendimiento de 25GBase-CWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los módulos CWDM, junto con los dispositivos MUX/DEMUX, mejoran la capacidad y eficiencia de las redes de fibra óptica, permiten un ajuste flexible de la longitud de onda y simplifican la arquitectura de red.
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
US$79.05 (IVA excluido)
95,65 € (IVA incluido)