El latiguillo de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm cumple con RoHS y se ha sometido a prueba óptica para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad. Es aplicable y ideal para cableado en centro de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a SC UPC 30m OM2 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 3.0mm
Cable de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm de alta calidad y rentable
(núcleo de fibra)
(cable de fibra)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de zirconia óptima IL y RL
Bota de cable de 3.0mm, proporciona una protección máxima
La impresión ayuda a reconocer e identificar diferentes cables
Vídeos
Cable de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm de alta calidad y rentable
El latiguillo de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm cumple con RoHS y se ha sometido a prueba óptica para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad. Es aplicable y ideal para cableado en centro de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
(núcleo de fibra)
(cable de fibra)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de zirconia óptima IL y RL
Bota de cable de 3.0mm, proporciona una protección máxima
La impresión ayuda a reconocer e identificar diferentes cables
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
7,50 € (IVA excluido)
9,08 € (IVA incluido)