El latiguillo de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm cumple con RoHS y se ha sometido a prueba óptica para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad. Es aplicable y ideal para cableado en centro de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a SC UPC 5m OM2 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 3.0mm
Cable de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm de alta calidad y rentable
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de zirconia óptima IL y RL
Bota de cable de 3.0mm, provee una protección máxima
La impresión ayuda a reconocer e identificar diferentes cables
Vídeos
Cable de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm de alta calidad y rentable
El latiguillo de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm cumple con RoHS y se ha sometido a prueba óptica para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad. Es aplicable y ideal para cableado en centro de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de zirconia óptima IL y RL
Bota de cable de 3.0mm, provee una protección máxima
La impresión ayuda a reconocer e identificar diferentes cables
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2,80 € (IVA excluido)
3,39 € (IVA incluido)