El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar que se necesitan cables de fibra óptica.
Este cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.