FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.

Conector Keystone sin herramientas blindado Cat8 RJ45 (8P8C) (12 piezas/paquete)

#216311
#216311

25/40GBase-T 22-24AWG Cable

100,43 € (IVA incluido)
FS P/N: C8M-STK
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 03 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conector Keystone blindado sin herramientas para redes Ethernet Cat8

El módulo de conector Keystone sin herramientas RJ45 blindado Cat8 está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares, 22-24 AWG. Admite aplicaciones PoE++ con potencia de hasta 100W. Cada módulo se prueba en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores se serializan individualmente y son compatibles con interfaces Keystone como placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie. Compatible con cableado Ethernet blindado Cat8 sin enganches de hasta 30m (98.4ft). Ideal para centros de datos 25GBASE-T y 40GBASE-T y aplicaciones de computación en la nube.

Especificaciones
Tipo de producto
Conector Keystone Cat8
Color
Metal plateado
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Soporte de velocidad de datos
25G/40G Base-T
Calibre de cable admitido
22-24 AWG Cable
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Temperatura de funcionamiento
-20 °C a 68 °C (28 °F a 154 °F)
Dimensiones (HxWxD)
0.88''x0.57''x1.36'' (22.3x14.6x34.6mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat8
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Admite velocidad de red Base-T de 25G/40G para estabilidad de transmisión

Adecuado para centros de datos 25GBASE-T y 40GBASE-T y aplicaciones de computación en la nube con transmisión estable.

Contactos RJ45

Contactos RJ45 chapados en oro para una conductividad óptima

Terminales IDC

Los terminales IDC se contactan de manera estable para una red continua

Material de bronce fosforado

El material de bronce fosforado resiste la oxidación.

Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión y cables de red de 1U 24/48 puertos para mejorar la eficiencia de la gestión.
Operating Instructions

Cortar la cubierta del cable a la longitud necesaria.

Separar los cables

Cable Ethernet que pasa por el top case

Fijar el núcleo del cable como en la foto

Cortar la parte sobrante

Colocar la cubierta de presión del cable en la base de la línea del módulo

Utilizar la cubierta de ambos lados para agarrar

Empujar la brida para cables hacia adentro y asegúrela

Completar

Especificaciones

Conector Keystone blindado sin herramientas para redes Ethernet Cat8

El módulo de conector Keystone sin herramientas RJ45 blindado Cat8 está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares, 22-24 AWG. Admite aplicaciones PoE++ con potencia de hasta 100W. Cada módulo se prueba en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores se serializan individualmente y son compatibles con interfaces Keystone como placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie. Compatible con cableado Ethernet blindado Cat8 sin enganches de hasta 30m (98.4ft). Ideal para centros de datos 25GBASE-T y 40GBASE-T y aplicaciones de computación en la nube.

Especificaciones
Tipo de producto
Conector Keystone Cat8
Color
Metal plateado
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Soporte de velocidad de datos
25G/40G Base-T
Calibre de cable admitido
22-24 AWG Cable
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Temperatura de funcionamiento
-20 °C a 68 °C (28 °F a 154 °F)
Dimensiones (HxWxD)
0.88''x0.57''x1.36'' (22.3x14.6x34.6mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat8
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Admite velocidad de red Base-T de 25G/40G para estabilidad de transmisión

Adecuado para centros de datos 25GBASE-T y 40GBASE-T y aplicaciones de computación en la nube con transmisión estable.

Contactos RJ45

Contactos RJ45 chapados en oro para una conductividad óptima

Terminales IDC

Los terminales IDC se contactan de manera estable para una red continua

Material de bronce fosforado

El material de bronce fosforado resiste la oxidación.

Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión y cables de red de 1U 24/48 puertos para mejorar la eficiencia de la gestión.
Operating Instructions

Cortar la cubierta del cable a la longitud necesaria.

Separar los cables

Cable Ethernet que pasa por el top case

Fijar el núcleo del cable como en la foto

Cortar la parte sobrante

Colocar la cubierta de presión del cable en la base de la línea del módulo

Utilizar la cubierta de ambos lados para agarrar

Empujar la brida para cables hacia adentro y asegúrela

Completar

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

100,43 € (IVA incluido)

Prepedido