Los cables Cat8 admiten velocidades de transmisión 25/40GBase-T para transmisión de datos de alta velocidad con conmutadores de red, enrutadores y paneles de conexión. Este cable es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. También admite anchos de banda de hasta 2000MHz para transportar información y transmitir vídeo sin demoras.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat8, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 2000 MHz, blindado (S/FTP), PVC CMR, con bobina (azul)
Cable de red Ethernet a granel Cat8 SFTP, sólido, PVC CMR, 23 AWG
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Este cable tiene una velocidad de hasta 2000MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 25/40G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades
CMR Rated (Riser) for Use in between Floors, in-Wall and Non-plenum Spaces
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.
Cable de red Ethernet a granel Cat8 SFTP, sólido, PVC CMR, 23 AWG
Los cables Cat8 admiten velocidades de transmisión 25/40GBase-T para transmisión de datos de alta velocidad con conmutadores de red, enrutadores y paneles de conexión. Este cable es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. También admite anchos de banda de hasta 2000MHz para transportar información y transmitir vídeo sin demoras.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cable tiene una velocidad de hasta 2000MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 25/40G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades
CMR Rated (Riser) for Use in between Floors, in-Wall and Non-plenum Spaces
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
719,00 € (IVA excluido)
869,99 € (IVA incluido)