ConnectX-6 MCX621202AC-ADAT proporciona soluciones flexibles y de alto rendimiento con hasta dos puertos de Conectividad de 25GbE, con una velocidad de mensajes de línea de 215 Mpps cuando se ejecuta un kit de desarrollo de ruta de datos (DPDK) PCIe (Gen 4.0) de código abierto. Para cargas de trabajo de almacenamiento, la tarjeta adaptadora Ethernet de 25 Gigabit ofrece una gama de aceleraciones innovadoras, como Signature Handover (T10-DIF) en hardware, un conmutador PCIe integrado y descargas de destino NVMe over Fabric para reducir el consumo de recursos de la CPU y gestionar paquetes extremadamente altos. tasas y rendimiento. Esto aumenta la eficiencia de la infraestructura del centro de datos y proporciona el mayor rendimiento y la solución más flexible para centros de datos empresariales, nativos de la nube, Web 2.0, hiperescala, infraestructura segura, telecomunicaciones y virtualización de funciones de red (NFV).
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX-6 Dx EN, 25GbE puerto dual SFP28, PCIe 4.0 x 8, criptografía y arranque seguro, soporte alto y corto
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX®-6 Dx EN, SFP28 de doble puerto de 25 GbE, PCIe4.0 x8, soporte alto y corto
Soluciones de conexión
Características
Controlador | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Puertos | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual QSFP28 | Puerto dual QSFP56 |
Velocidades Ethernet soportadas | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Tipo de interfaz de sistemas | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) | |||||
RoCE de contacto cero (ZTR) | |||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualización de E/S basada en hardware | |||||
Descarga de destino NVMe-oF | — | ||||
Descargas de búfer en ráfagas | — | ||||
Descarga de hardware de redes superpuestas VXLAN, NVGRE y GENEVE | — |
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX®-6 Dx EN, SFP28 de doble puerto de 25 GbE, PCIe4.0 x8, soporte alto y corto
ConnectX-6 MCX621202AC-ADAT proporciona soluciones flexibles y de alto rendimiento con hasta dos puertos de Conectividad de 25GbE, con una velocidad de mensajes de línea de 215 Mpps cuando se ejecuta un kit de desarrollo de ruta de datos (DPDK) PCIe (Gen 4.0) de código abierto. Para cargas de trabajo de almacenamiento, la tarjeta adaptadora Ethernet de 25 Gigabit ofrece una gama de aceleraciones innovadoras, como Signature Handover (T10-DIF) en hardware, un conmutador PCIe integrado y descargas de destino NVMe over Fabric para reducir el consumo de recursos de la CPU y gestionar paquetes extremadamente altos. tasas y rendimiento. Esto aumenta la eficiencia de la infraestructura del centro de datos y proporciona el mayor rendimiento y la solución más flexible para centros de datos empresariales, nativos de la nube, Web 2.0, hiperescala, infraestructura segura, telecomunicaciones y virtualización de funciones de red (NFV).
Controlador | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Puertos | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual QSFP28 | Puerto dual QSFP56 |
Velocidades Ethernet soportadas | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Tipo de interfaz de sistemas | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) | |||||
RoCE de contacto cero (ZTR) | |||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualización de E/S basada en hardware | |||||
Descarga de destino NVMe-oF | — | ||||
Descargas de búfer en ráfagas | — | ||||
Descarga de hardware de redes superpuestas VXLAN, NVGRE y GENEVE | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
789,00 € (IVA excluido)
954,69 € (IVA incluido)