Los conjuntos de cables OSFP a 2x QSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables. Las soluciones enchufables OSFP permiten aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos. Es totalmente compatible con los estándares OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679 y SFF-8636, y soporta la aplicación IB HDR.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H02 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 2m (7ft)
#205395
#205395
168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC02
117 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 24 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H02 de 400G OSFP a 2x200G QSFP56 DAC (2 metros, pasivo, OSFP a 2x QSFP56, 28AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y60-H02
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud del cable
2m (7ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
≤ 0.1W
Tipo de cable
Twinax pasivo
Material de la chaqueta
OFNP
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Aplicación
InfiniBand HDR
Tecnología de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Enlaces de 400G a dos de 200G para switch a switch
De 400G a dos enlaces de 200G a ConnectX-6
Enlaces de 400G a dos de 200G para switch a switch
Ver productos De 400G a dos enlaces de 200G a ConnectX-6
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
DAC es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
39.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones
Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H02 de 400G OSFP a 2x200G QSFP56 DAC (2 metros, pasivo, OSFP a 2x QSFP56, 28AWG)
Los conjuntos de cables OSFP a 2x QSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables. Las soluciones enchufables OSFP permiten aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos. Es totalmente compatible con los estándares OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679 y SFF-8636, y soporta la aplicación IB HDR.
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y60-H02
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud del cable
2m (7ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
≤ 0.1W
Tipo de cable
Twinax pasivo
Material de la chaqueta
OFNP
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Aplicación
InfiniBand HDR
Tecnología de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Enlaces de 400G a dos de 200G para switch a switch
De 400G a dos enlaces de 200G a ConnectX-6
Enlaces de 400G a dos de 200G para switch a switch
Ver productos De 400G a dos enlaces de 200G a ConnectX-6
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
DAC es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
39.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
168,19 € (IVA incluido)
Prepedido