El transceptor SFP+ compatible Extreme Networks 10309 soporta longitudes de enlace de hasta 40 km sobre SMF OS2 a través de un conector dúplex LC. La monitorización de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Cada módulo transceptor SFP+ ha sido probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Cisco. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales adversos, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, aplicaciones de automatización industrial y de fábricas, aplicaciones de exterior, sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), marina, petróleo y gas, minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10309 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km industrial DOMLC/UPC dúplex SMF
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-ER compatible con Extreme Networks 10309 (SMF, 1310nm, 40 km, LC, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-ER compatible con Extreme Networks 10309 (SMF, 1310nm, 40 km, LC, industrial, DOM)
El transceptor SFP+ compatible Extreme Networks 10309 soporta longitudes de enlace de hasta 40 km sobre SMF OS2 a través de un conector dúplex LC. La monitorización de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Cada módulo transceptor SFP+ ha sido probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Cisco. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales adversos, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, aplicaciones de automatización industrial y de fábricas, aplicaciones de exterior, sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), marina, petróleo y gas, minería, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
60,00 € (IVA excluido)
72,60 € (IVA incluido)