El transceptor SFP+ compatible Mikrotik S+32LC10D soporta longitudes de enlace de hasta 10km sobre OS2 SMF a través de un conector LC símplex. También se puede utilizar el diagnóstico digital a través de la interfaz I2C designada por SFF-8472 para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cada módulo transceptor BIDI SFP+ se ha probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Cisco. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor BIDI SFP+ de 10 G es ideal para armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
![Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220902111056595jtp.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902111056595jtp.jpg)
![Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209021110565d38hn.jpg)
![Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902111056f9omhn.jpg)
![Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902111056zt8c6u.jpg)
![Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902111056xhtlh6.jpg)
Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF
#193837
#193837
48,40 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX
440 vendidos
386 comentarios
5 preguntas
2365 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
592 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible Mikrotik S+32LC10D 10GBASE-BX10-D SFP+ (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifications
Mikrotik Compatible
S+32LC10D
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3168Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Presupuesto de energía
6.2dB
Sobrecarga de receptor
0.5dBm
Consumo de energía típico
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210902/163057602161309d95c71f10.11013798.jpeg.webp)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
El transceptor SFP+, de 1W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
354
25
7
0
0
R***e
Netherlands
18 de mzo. de 2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered goods arrive in time and very well packed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente